Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Fitting position | Avant droit |
| Weight | 8,29 kg |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 94 mm |
| Comprimento 1 | 822 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 1024 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
| Diametro do vedador do rolamento | 532 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
| New part | Oui |
OE Equivalents
Skoda, Volkswagen, Audi, Seat1J0407272Volkswagen1J0407272AGVolkswagen1J0407272AHVolkswagen1J0407272ATSkoda, Volkswagen, Seat, Audi1J0407272BKVolkswagen1J0407272JKSkoda, Volkswagen, Audi, Seat1J0407452XVolkswagen1J0407454CXAutomotive Compatibility
AudiA3A3 I => --SeatLeonLEON I => --SeatTOLEDO IITOLEDO II => --SkodaOctaviaOCTAVIA I => --SkodaOctaviaOctavia => --VW (FAW)BORABORA => --VW (FAW)GOLF IVGOLF IV => --VolkswagenBORABORA => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I => --