• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK54.003 - SNR

DK54.003

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant droit
Weight11,57 kg
Diametro do vedador do rolamento63 mm
Quantidade de dentes no lado da roda38
Quantidade de dentes no lado do cambio26
Comprimento 1858 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel116 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side1044 mm
Definição da rosca macho ou femeaM20x1,5
New partOui

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolkswagen7E0407272AAVolkswagen7E0407272ANVolkswagen7E0407272MXVolkswagen7E0407272RVolkswagen7E0407452BXVolkswagen7E0407452FXVolkswagen7E0407452LXVolkswagen7H0407272AJVolkswagen7H0407272BCVolkswagen7H0407272BKVolkswagen7H0407272CHVolkswagen7H0407452NXVolkswagen7H0407452SXVolkswagen7H0407452TXVolkswagen7H0407452X

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoVolkswagenCALIFORNIACALIFORNIA => --VolkswagenTRANSPORTER T5 BusTRANSPORTER T5 Bus => --VolkswagenTRANSPORTER T5 Platform/ChassisTRANSPORTER T5 Platform/Chassis => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER V => --VolkswagenTransporterTransporter04/2011 => 07/2015--