
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Weight | 6,532 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Diametro do vedador do rolamento | 532 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 94 mm |
| Comprimento 1 | 557 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 1024 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
| New part | Oui |
OE Equivalents
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda1J0407271FNSkoda, Seat, Audi, Volkswagen1J0407271HVolkswagen1J0407271JDSeat1J0407451AVAudi, Volkswagen, Skoda, Seat1J0407451AXSeat, Volkswagen, Skoda, Audi1J0407451QXVolkswagen1J0407453DXAutomotive Compatibility
AudiA3A3 I => --SeatLeonLEON I09/1999 => 04/2006--SeatTOLEDO IITOLEDO II => 06/2004--SkodaOctaviaOCTAVIA I => --SkodaOctaviaOctavia => --VW (FAW)BORABORA => --VolkswagenBORABORA => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I => --