Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK54.025
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Diametro do vedador do rolamento | 76,5 mm |
| Comprimento 2 | 34 mm |
| Weight | 8,17 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| New part | Oui |
| Definição da rosca macho ou femea | M16x1,5 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 108 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 42 |
| Comprimento 1 | 460 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 123 mm |