DK54.010 - SNR
Kit de transmissão
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK54.020
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
| Diametro do vedador do rolamento | 63 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 38 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Comprimento 1 | 873 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 106 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 111 mm |
| Weight | 13,64 kg |