• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK54.013 - SNR

DK54.013

DK54.013 - SNR

Kit de transmissão

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OJK54.003

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
Weight6,406 kg
New partOui
Diametro do vedador do rolamento595 mm
Quantidade de dentes no lado da roda36
Comprimento 1543 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel945 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side1017 mm
Definição da rosca macho ou femeaM16x1,5

OE Equivalents

FabricanteReferênciaAudi, Volkswagen1K0407271AQSkoda, Audi, Seat, Volkswagen1K0407271DJAudi, Volkswagen1K0407451AXVolkswagen, Skoda, Seat, Audi1K0407451JXSkoda, Seat, Volkswagen, Audi5Q0407271BVolkswagen, SkodaJZW407271AX

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAudiA3A3 II => --SeatALTEAALTEA => --SeatALTEAALTEA 1 => --SeatALTEAALTEA 2 => --SeatLeonLEON II11/2009 => 11/2012--SeatLeonLEON III11/2012 => --SeatToledoTOLEDO III08/2004 => 04/2009--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II04/2004 => 05/2013--SkodaOCTAVIAOCTAVIA III => --SkodaOCTAVIAOctavia => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 104/2011 => 10/2017--VolkswagenGOLFGOLF 204/2009 => 11/2013--VolkswagenGOLF VGOLF V12/2003 => 10/2008--VolkswagenGOLF VIGOLF VI02/2009 => 06/2013--VolkswagenGOLF VI VariantGOLF VI Variant => --VolkswagenGOLFGOLF VII => --VolkswagenJETTA IIIJETTA III07/2005 => 09/2010--VolkswagenJettaJetta => --