• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK54.016 - SNR

DK54.016

DK54.016 - SNR

Kit de transmissão

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • IJK54.009

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant droit
Diametro do vedador do rolamento595 mm
Quantidade de dentes no lado da roda36
Comprimento 1755 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel105 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side89 mm
Definição da rosca macho ou femeaM16x1,5
New partOui
Weight8,62 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolkswagen1K0407272DQVolkswagen1K0407272EGSeat, Volkswagen, Skoda1K0407272ERVolkswagen1K0407272HRVolkswagen, Audi, Seat1K0407272KGSkoda1K0407272NKAudi, Volkswagen, Skoda, Seat1K0407272QEVolkswagen, Seat, Skoda, Audi1K0407272RGSkoda, Seat, Audi, Volkswagen1K0407272TQSeat, Skoda, Audi, Volkswagen1K0407454HXVolkswagen1K0407454XAudi, Volkswagen, Seat1K0407762CXAudi, Volkswagen, Skoda, Seat1K0407762QXVolkswagen, Skoda, Audi, Seat1K0407764BXVolkswagen, Seat, Audi1K0407764PXVolkswagen3C0407272AKVolkswagen3C0407452BX

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAudiA3A3 II04/2003 => 06/2016--AudiA3A3 III => --SeatALTEAALTEA 105/2006 => 01/2009--SeatALTEAALTEA 201/2007 => 01/2009--SeatLeonLEON II => 01/2009--SeatToledoTOLEDO III01/2007 => 01/2009--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA III => --SkodaSUPERBSUPERB II => --VolkswagenCADDYCADDY III10/2007 => 01/2009--VolkswagenEOSEOS 1 => 01/2009--VolkswagenEOSEOS 204/2008 => 01/2009--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 1 => --VolkswagenGOLFGOLF 2 => --VolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 02/2009--VolkswagenGOLF VIGOLF VI => --VolkswagenJETTA IIIJETTA III => 09/2010--VolkswagenJettaJETTA IV => --VolkswagenJettaJETTA V => --VolkswagenPassatPASSAT V => --VolkswagenPassatPASSAT VI => --VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III => --VolkswagenTOURANTOURAN => --VolkswagenTOURANTOURAN I07/2003 => 04/2015--VolkswagenTOURANTOURAN II => --