• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK54.019 - SNR

DK54.019

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Weight5,574 kg
Fitting positionAvant gauche
Definição da rosca macho ou femeaM16x1,5
Diametro do vedador do rolamento505 mm
Quantidade de dentes no lado da roda36
Diameter ball joint on the side of the wheel97 mm
Comprimento 1472 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side818 mm
New partOui

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolkswagen, Seat, Skoda6Q0407271BEVolkswagen6Q0407271BSSeat6Q0407271CTVolkswagen, Seat, Skoda6Q0407271DBSeat, Skoda, Volkswagen6Q0407271DCSeat, Skoda6Q0407271DESkoda6Q0407271HVolkswagen, Seat, Skoda6Q0407451FXSeat, Skoda, Volkswagen6Q0407451HXSeat, Volkswagen, Skoda6Q0407451KXVolkswagen, Skoda, Seat6Q0407451LXVolkswagen, Seat, Skoda6Q0407451MXSkoda, Volkswagen, SeatJZW407451HX

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoSeatCORDOBACORDOBA II => --SeatIBIZAIBIZA III => --SkodaFabiaFABIA I12/1999 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II12/2006 => 02/2010--SkodaFabiaFabia => --SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER => --SkodaROOMSTERROOMSTER 1 => --VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 10/2009--VolkswagenPOLO IV SaloonPOLO IV Saloon => --VolkswagenPoloPolo => --