Kit de transmissão

DK54.020 - SNR

DK54.020

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • IJK54.007

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Weight5,456 kg
Quantidade de dentes no lado da roda36
Diameter ball joint on the side of the wheel95 mm
Fitting positionAvant gauche
Diametro do vedador do rolamento507 mm
Comprimento 1501 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side96 mm
Definição da rosca macho ou femeaM16x1,5
New partOui

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolkswagen6Q0407271AKSeat6Q0407271ALVolkswagen, Skoda6Q0407271ASVolkswagen, Seat, Skoda6Q0407271ATSkoda, Volkswagen6Q0407451DXSeat6Q0407451EVVolkswagen, Seat, Skoda6Q0407451EX

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoSeatCORDOBACORDOBA II => --SeatIBIZAIBIZA III => --SkodaFabiaFABIA I => --SkodaFABIA IIFABIA II => --SkodaFABIA II CombiFABIA II Combi => --SkodaFabiaFabia => --SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER => --SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 204/2006 => 04/2015--VolkswagenFoxFox => --VolkswagenPoloPOLO IV => --VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--VolkswagenPoloPolo => --