Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Fitting position Avant gauche Weight 7,365 kg Diametro do vedador do rolamento 595 mm Quantidade de dentes no lado da roda 36 Comprimento 1 4795 mm Diameter ball joint on the side of the wheel 105 mm Diameter of the ball joint, gearbox side 89 mm Definição da rosca macho ou femea M16x1,5 New part Oui
OE Equivalents Skoda, Volkswagen 1K0407271BF Volkswagen 1K0407271BQ Volkswagen 1K0407271KA Volkswagen 1K0407271KG Audi, Volkswagen 1K0407271KS Skoda, Audi, Volkswagen, Seat 1K0407271LG Skoda, Volkswagen, Audi 1K0407271LK Audi, Seat, Skoda, Volkswagen 1K0407271NT Volkswagen, Audi, Skoda 1K0407271PA Audi, Seat, Skoda, Volkswagen 1K0407451QX Volkswagen, Audi, Skoda 1K0407453GX Volkswagen, Audi, Seat, Skoda 1K0407761QX Audi, Volkswagen, Skoda 1K0407763AX Volkswagen, Audi 1K0407763DX Audi, Skoda, Volkswagen 1K0407763HX Audi, Volkswagen 1K0407763NX Volkswagen 1K0407763PX Automotive Compatibility Audi A3 A3 II => - - Audi A3 A3 III 04/2014 => 06/2016 - - Audi Q3 Q3 => - - Audi Q3 Q3 II => - - Audi TT TT II 05/2008 => 05/2014 - - Seat ALTEA ALTEA 1 => - - Seat ALTEA ALTEA 2 05/2004 => 11/2013 - - Seat Leon LEON II => - - Seat Toledo TOLEDO III 08/2004 => 04/2009 - - Skoda Octavia OCTAVIA II => - - Skoda SUPERB SUPERB II 02/2008 => 04/2015 - - Volkswagen CADDY CADDY III 10/2007 => 07/2010 - - Volkswagen EOS EOS 1 => - - Volkswagen EOS EOS 2 04/2008 => 07/2015 - - Volkswagen GOLF GOLF => - - Volkswagen GOLF GOLF 1 => - - Volkswagen GOLF GOLF 2 => - - Volkswagen GOLF V GOLF V => - - Volkswagen GOLF VI GOLF VI => - - Volkswagen JETTA III JETTA III => - - Volkswagen Jetta JETTA IV => - - Volkswagen Jetta JETTA V => - - Volkswagen Passat PASSAT V => - - Volkswagen Passat PASSAT VI => - - Volkswagen Passat Passat => - - Volkswagen SCIROCCO SCIROCCO => - - Volkswagen SCIROCCO III SCIROCCO III => - - Volkswagen TOURAN TOURAN => - - Volkswagen TOURAN TOURAN I 07/2003 => 04/2015 - - Volkswagen TOURAN TOURAN II => - -