DK54.028 - SNR
Kit de transmissão
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Fitting position | Avant gauche |
| Diametro do vedador do rolamento | 53 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 22 |
| Comprimento 1 | 517 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 911 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
| Weight | 5,299 kg |
| New part | Oui |
OE Equivalents
Volkswagen, Seat6N0407271Volkswagen6N0407271BAudi6N0407271VSeat, Volkswagen6N0407271XSeat6N0407449VSeat, Volkswagen6N0407451XAutomotive Compatibility
Audi200200 II07/1984 => 06/1985--SeatAROSAAROSA 1 => --SeatAROSAAROSA 2 => --SeatIBIZAIBIZA II11/1996 => 07/1999--VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 06/2005--VolkswagenPoloPOLO II => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenSantanaSantana07/1982 => 06/1983--