• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK54.036 - SNR

DK54.036

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OJK54.015

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
Weight7,467 kg
Diametro do vedador do rolamento53 mm
Quantidade de dentes no lado da roda36
Comprimento 1520 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel114 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side1105 mm
Definição da rosca macho ou femeaM20x1,5
New partOui

OE Equivalents

FabricanteReferênciaAudi1J0407271AASeat, Volkswagen1J0407271EPAudi1J0407271ESVolkswagen, Audi, Seat1J0407271FDVolkswagen, Skoda, Seat1J0407271GCSkoda, Volkswagen, Seat, Audi1J0407271LMSkoda, Seat, Volkswagen1J0407271LNVolkswagen, Audi, Seat, Skoda1J0407451GXSkoda, Volkswagen, Audi, Seat1J0407451HXSeat1J0407451PVSkoda, Volkswagen, Seat1J0407451PXAudi, Volkswagen, Skoda, Seat8L0407451X

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAudiA3A3 I => --AudiTTTT I09/2000 => 03/2003--SeatLeonLEON I => --SeatLeonLeon04/2002 => 03/2003--SeatTOLEDO IITOLEDO II => --SkodaOctaviaOCTAVIA I08/2000 => 08/2004--VolkswagenBORABORA => 04/2005--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV04/1999 => 04/2006--