DK54.037 - SNR
Kit de transmissão
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IJK54.007
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Diametro do vedador do rolamento | 52 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 94 mm |
| Comprimento 1 | 757 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 96 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M16x1,5 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,626 kg |