Kit de transmissão SNR DK54.040 para eixo dianteiro de Audi A4, VW Passat e Škoda Superb, desenvolvido para garantir alta fiabilidade, transferência de binário suave, longa vida útil dos componentes e menor necessidade de intervenções de manutenção.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK54.001
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Com anel | 1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 45 |
| Weight | 8,052 kg |
| Comprimento 1 | 502 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 1135 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 595 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 38 |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 975 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M16x1,5 |
| New part | Oui |