Referência DK54.052
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
| Fitting position | Avant gauche |
| New part | Oui |
| Diametro do vedador do rolamento | 53 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
| Comprimento 1 | 546 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 945 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 818 mm |
| Weight | 6,065 kg |
OE Equivalents
Volkswagen1J0407271BGVolkswagen1J0407271CJVolkswagen1J0407271GAVolkswagen, Seat1J0407271GDVolkswagen, Seat1J0407271JLVolkswagen, Skoda1J0407451JXSeat1J0407451NVSeat, Volkswagen1J0407451NXSeat1J0407451TVSeat, Volkswagen1J0407451TXVolkswagen, SeatJZW407451DXAutomotive Compatibility
SeatLEONLEON I11/2001 => 04/2006--SeatTOLEDO IITOLEDO II11/2001 => 06/2004--SkodaOCTAVIAOCTAVIA I => --VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2005--VolkswagenGOLFGOLF11/2001 => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --