• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK55.001 - SNR

DK55.001
Referência DK55.001

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OJK55.001
  • OBK55.016
  • IBK55.007

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
Definição da rosca macho ou femeaM20x1
Weight4,68 kg
Quantidade de dentes no lado da roda28
Diametro do vedador do rolamento49 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel76 mm
Versão6 balls
Comprimento 1682 mm
Quantidade de dentes no lado da roda27
Quantidade de dentes no lado do cambio23
New partOui

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault, Dacia391019117R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDaciaLOGANLOGAN => 08/2015--DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 11/2015--RenaultLOGANLOGAN05/2013 => 12/2016--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 12/2016--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 06/2014--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY09/2012 => 11/2016--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 06/2014--RenaultTHALIA IIITHALIA III => 06/2014--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/2013 => 06/2014--