DK55.002 - SNR
Kit de transmissão
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK55.016
- OJK55.014
- IBK55.008
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Versão | 6 balls |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
| Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 76 mm |
| Comprimento 1 | 930 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,175 kg |