• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK55.004 - SNR

DK55.004
Referência DK55.004

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OJK55.014
  • IBK55.008
  • OBK55.016

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant droit
Definição da rosca macho ou femeaM20x1
Quantidade de dentes no lado da roda28
Quantidade de dentes no lado do cambio23
Diametro do vedador do rolamento49 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel76 mm
Versão6 balls
Comprimento 1783 mm
New partOui
Weight7,04 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaDacia, Renault391000982RRenault, Dacia391004298RDacia, Renault6001548660Dacia, Renault6001548661Renault, Dacia7711497480Lada, Renault, Dacia8200499306

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDaciaLOGANLOGAN => --DaciaLOGANLOGAN I => --DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I => --DaciaSANDEROSANDERO II => 01/2013--LadaLARGUSLARGUS => --LadaLARGUS Estate VanLARGUS Estate Van => --RenaultLOGANLOGAN05/2013 => 01/2013--RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 01/2013--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 01/2013--RenaultSANDEROSANDERO I => --RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY05/2008 => 01/2013--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 01/2013--RenaultTHALIA IIITHALIA III => 01/2013--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/2013 => 01/2013--