• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK55.018 - SNR

DK55.018

DK55.018 - SNR

Kit de transmissão

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OBK55.007
  • OJK55.007
  • IBK55.002

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant droit
New partOui
Quantidade de dentes no lado da roda35
Versão8 balls
Comprimento 11004 mm
Quantidade de dentes no lado da roda25
Diametro do vedador do rolamento526 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel955 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side915 mm
Quantidade de dentes no lado do cambio34
Definição da rosca macho ou femeaM20x1,5
Weight9,732 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault391003813RRenault391009864RRenault8201061544

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultFluenceFLUENCE 110/2009 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 210/2009 => 08/2015--RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE IV05/2015 => 06/2016--RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016--RenaultScenicScenic => --