Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.005
- IBK55.014
- OBK55.007
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 9,27 kg |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
| Versão | 8 balls |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 96 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 565 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
| Comprimento 1 | 956 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 865 mm |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 39 |
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1,5 |
| New part | Oui |