DK55.023 - SNR
Kit de transmissão
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK55.007
- IBK55.001
- OJK55.006
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Diametro do vedador do rolamento | 60 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 28 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
| Versão | 8 balls |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Comprimento 1 | 712 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,83 kg |