Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.006
- IBK55.014
- OBK55.007
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Weight | 7,826 kg |
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Diametro do vedador do rolamento | 60 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 39 |
| Versão | 8 balls |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Comprimento 1 | 701 mm |
| New part | Oui |