Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK55.016
- OBK55.007
- OJK55.007
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
| Weight | 9,615 kg |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
| Versão | 8 balls |
| Diametro do vedador do rolamento | 53 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Comprimento 1 | 974 mm |