DK55.044 - SNR
Kit de transmissão
Novo
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK55.010
- OBK55.004
- Kit da junta do lado roda
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
| Diametro do vedador do rolamento | 60 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 90 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 39 |
| Versão | 8 balls |
| Comprimento 1 | 1036 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 9,253 kg |