Referência DK55.045
Novo
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK55.004
- IBK55.010
- Kit da junta do lado roda
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Diametro do vedador do rolamento | 60 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 90 mm |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 39 |
| Versão | 8 balls |
| Comprimento 1 | 691 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,355 kg |