Referência DK55.046
Novo
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.004
- OBK55.006
- IBK55.003
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 23 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 72 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
| Versão | 8 balls |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 9 |
| Comprimento 1 | 783 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 6,955 kg |