Referência DK55.048
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK55.008
- OBK55.006
- OJK55.004
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 72 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
| Versão | 8 balls |
| Comprimento 1 | 925 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 8,18 kg |