Referência DK55.059
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK55.009
- OJK55.009
- IBK55.014
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Versão | 8 balls |
| Fitting position | Avant gauche |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 33 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
| Comprimento 1 | 689 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 6,35 kg |