• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK55.061 - SNR

DK55.061
Referência DK55.061

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OJK55.008
  • OBK55.009
  • IBK55.014

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
Quantidade de dentes no lado da roda25
Quantidade de dentes no lado da roda33
Diameter ball joint on the side of the wheel84 mm
Quantidade de dentes no lado do cambio34
Versão8 balls
Diametro do vedador do rolamento53 mm
Comprimento 1652 mm
Definição da rosca macho ou femeaM20x1
New partOui
Weight6,385 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault391016076RRenault391019932RRenault8200966862

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultFLUENCEFLUENCE 110/2009 => 08/2015--RenaultFLUENCEFLUENCE 210/2009 => 08/2015--RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANEMEGANE III => --RenaultMEGANEMEGANE IV05/2015 => 06/2016--RenaultSCENICSCENIC => --RenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2016--