Referência DK55.090
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK55.014
- OJK55.016
- OBK55.017
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Comprimento 1 | 942 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
| Weight | 9,178 kg |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 90 mm |
| Versão | 6 balls |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
| Diametro do vedador do rolamento | 526 mm |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 845 mm |
| New part | Oui |