Kit de transmissão

DK55.104 - SNR

DK55.104

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OBK55.009
  • OJK55.008
  • IBK55.018

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Weight8,475 kg
Diametro do vedador do rolamento53 mm
Comprimento 1952 mm
New partOui
Definição da rosca macho ou femeaM20x1
Fitting positionAvant droit
Quantidade de dentes no lado da roda25
Quantidade de dentes no lado do cambio26
Quantidade de dentes no lado da roda33
Diameter ball joint on the side of the wheel84 mm
Versão8 balls

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault391003112RRenault391003533RRenault391008976RRenault391009002RRenault7711497448Renault8200725500Renault8200788674Renault8201353624

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultFluenceFLUENCE 102/2013 => --RenaultFluenceFLUENCE 202/2013 => --RenaultFluenceFluence02/2013 => --RenaultGRANDGRAND01/2012 => 12/2011--RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback01/2012 => --RenaultMeganeMEGANE IV01/2012 => --RenaultMeganeMegane01/2012 => --RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic01/2012 => --