Kit de transmissão

DK55.105 - SNR

DK55.105

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • IBK55.007
  • OBK55.005

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
Weight5,963 kg
Comprimento 2678 mm
Diametro do vedador do rolamento49 mm
New partOui
Quantidade de dentes no lado da roda21
Comprimento 1681 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel919 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side105 mm
Quantidade de dentes no lado do cambio29
Definição da rosca macho ou femeaM20x1,5

OE Equivalents

FabricanteReferênciaDacia, Renault391016391RDacia391016826RDacia, Renault391018299RDacia, Renault6001547028Dacia, Renault7711497474Dacia, Renault7711497477Renault, Dacia8200985010

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDaciaLOGANLOGAN I => --DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLoganLogan08/2004 => 12/2010--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 09/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway11/2007 => --