Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK55.023
- OBK55.011
- OJK55.029
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Weight | 8,814 kg |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
| Fitting position | Avant droit |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
| Versão | 6 balls |
| Diametro do vedador do rolamento | 575 mm |
| Com anel | 1 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Comprimento 1 | 866 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 94 mm |
| New part | Oui |