Este produto substitui a seguinte referência:
- DK55.153 - SNR
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK55.013
- OJK55.035
- OBK55.011
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Weight | 8,608 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 905 mm |
| Versão | 6 balls |
| Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Comprimento 1 | 911 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 82 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
| New part | Oui |