• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK55.126 - SNR

DK55.126
Referência DK55.126

Este produto substitui a seguinte referência:
  • DK55.129 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OJK55.029
  • OBK55.011

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Definição da rosca macho ou femeaM20x1
Quantidade de dentes no lado da roda30
Diametro do vedador do rolamento57 mm
Versão6 balls
Comprimento 1635 mm
Quantidade de dentes no lado da roda23
Diameter ball joint on the side of the wheel89 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side1155 mm
Com anel1
Weight5,646 kg
New partOui

OE Equivalents

FabricanteReferênciaNissan3910100Q0LNissan3910100Q1LRenault7711134956Renault8200065334Renault8200072831Renault8200613824Renault8200623787

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissanKUBISTARKUBISTAR => --NissanKUBISTARKUBISTAR I => --RenaultCLIOCLIO09/2002 => 03/2006--RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultKANGOOKANGOO => --RenaultKANGOOKANGOO I => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL09/2002 => 03/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I09/2002 => 03/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2002 => 03/2006--