Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK55.013
- OBK55.011
- OJK55.035
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Versão | 6 balls |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
| Weight | 6,671 kg |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
| Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
| Comprimento 1 | 673 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 82 mm |
| New part | Oui |