• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK55.138 - SNR

DK55.138
Referência DK55.138

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OBK55.021
  • OJK55.025

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant droit
Definição da rosca macho ou femeaM20x1
New partOui
Quantidade de dentes no lado da roda33
Versão8 balls
Comprimento 1962 mm
Quantidade de dentes no lado da roda25
Diametro do vedador do rolamento53 mm
Diameter ball joint on the side of the wheel91 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side89 mm
Quantidade de dentes no lado do cambio39
Weight9,148 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault7711135414Renault7711497286Renault8200198015Renault8200436366Renault8200790517

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultFLUENCEFLUENCE 1 => --RenaultFLUENCEFLUENCE 2 => --RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultSCENICSCENIC II => --RenaultSCENICSCENIC IV => --