Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK55.021
- Kit da junta do lado roda
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 8,844 kg |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
| New part | Oui |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 935 mm |
| Versão | 8 balls |
| Comprimento 1 | 937 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
| Diametro do vedador do rolamento | 53 mm |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 90 mm |