Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK55.021
- OJK55.027
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 8,994 kg |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
| New part | Oui |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 93 mm |
| Versão | 8 balls |
| Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
| Comprimento 1 | 930 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 89 mm |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 39 |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |