DK55.147 - SNR
Kit de transmissão
Novo
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK55.013
- OBK55.011
- Kit da junta do lado roda
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
| Fitting position | Avant droit |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,147 kg |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
| Versão | 6 balls |
| Diametro do vedador do rolamento | 522 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 21 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 92 mm |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 23 |
| Comprimento 1 | 723 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 82 mm |
| Com anel | 1 |