DK55.149 - SNR
Kit de transmissão
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.033
- OBK55.014
- IBK55.018
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
| Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 76 mm |
| New part | Oui |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Versão | 8 balls |
| Comprimento 1 | 913 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 81 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
| Weight | 8,526 kg |