Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OJK55.022
- IBK55.010
- OBK55.004
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Weight | 10,863 kg |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 98 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 567 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 30 |
| Comprimento 1 | 959 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 97 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M18x1,5 |
| New part | Oui |