Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK55.013
- OBK55.009
- OJK55.008
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 6,6 kg |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 894 mm |
| Versão | 8 balls |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
| Diametro do vedador do rolamento | 527 mm |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Comprimento 1 | 685 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 845 mm |
| New part | Oui |