• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK55.183 - SNR

DK55.183

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OBK55.026
  • OJK55.018
  • IBK55.004

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant droit
Quantidade de dentes no lado da roda37
Diameter ball joint on the side of the wheel1095 mm
Versão6 balls
Comprimento 2994 mm
Diametro do vedador do rolamento565 mm
Quantidade de dentes no lado da roda27
Comprimento 1995 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side97 mm
Quantidade de dentes no lado do cambio39
Definição da rosca macho ou femeaM22x1,5
New partOui
Weight11,399 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault8200387424

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultESPACEESPACE10/2002 => 09/2005--RenaultESPACEESPACE IV => --