Referência DK55.186
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- IBK55.013
- Kit da junta do lado roda
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 8,28 kg |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 80 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
| Versão | 6 balls |
| Comprimento 1 | 883 mm |
| Comprimento 2 | 869 mm |
| New part | Oui |