• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK55.202 - SNR

DK55.202
Referência DK55.202

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OBK55.009
  • OJK55.010

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant droit
Quantidade de dentes no lado do cambio26
Quantidade de dentes no lado da roda27
Quantidade de dentes no lado da roda33
Diameter ball joint on the side of the wheel84 mm
Versão8 balls
Diametro do vedador do rolamento57 mm
Comprimento 1960 mm
Comprimento 2941 mm
Definição da rosca macho ou femeaM22x1
New partOui
Weight8,63 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault8200676172Renault8200934677Renault8201235920

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultLAGUNALAGUNA III => --