Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- OBK55.009
- OJK55.010
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 34 |
| Versão | 8 balls |
| Diametro do vedador do rolamento | 57 mm |
| Comprimento 1 | 1012 mm |
| Comprimento 2 | 992 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 9,7 kg |