• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmissão

DK55.207 - SNR

DK55.207
Referência DK55.207

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • OBK55.012
  • OJK55.012
  • IBK55.014

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant droit
Quantidade de dentes no lado da roda25
Quantidade de dentes no lado do cambio27
Quantidade de dentes no lado da roda33
Diameter ball joint on the side of the wheel84 mm
Versão8 balls
Diametro do vedador do rolamento53 mm
Comprimento 11023 mm
Comprimento 21004 mm
Definição da rosca macho ou femeaM20x1
New partOui
Weight10 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault391002171R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultMEGANEMEGANE III05/2015 => 06/2016--RenaultMEGANEMEGANE IV05/2015 => --