Referência DK55.215
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 9,161 kg |
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1,5 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
| Quantidade de dentes no lado do cambio | 26 |
| Comprimento 1 | 841 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 567 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 915 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 89 mm |
| Comprimento 2 | 822 mm |
| New part | Oui |