Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Fitting position Avant gauche Definição da rosca macho ou femea M22x1,5 Quantidade de dentes no lado do cambio 26 Quantidade de dentes no lado da roda 27 Comprimento 1 709 mm Comprimento 2 684 mm Diametro do vedador do rolamento 567 mm Diameter ball joint on the side of the wheel 925 mm Diameter of the ball joint, gearbox side 82 mm Weight 7,578 kg New part Oui
OE Equivalents Renault 7711368294 Renault 8200014353 Renault 8200225099 Renault 8200233728 Renault 8200387523 Renault 8200387536 Renault 8200531894 Automotive Compatibility Renault LAGUNA LAGUNA => - - Renault LAGUNA LAGUNA II => - -